LT4356-3
LT4356MP-3

推荐新设计使用

具有故障闩锁功能的浪涌抑制器

产品模型
22
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可阻止高电压浪涌
  • 可调输出钳位电压
  • 过流保护
  • 宽工作范围:4V 至 80V
  • 反向输入保护高达 –60V
  • 7µA 低关断电流
  • 可调闩锁故障计时器
  • 控制 N 通道 MOSFET
  • 关断引脚可承受 –60V 至 100V 电压
  • 故障输出指示
  • 适用于电平检测比较器或线性稳压器控制器的辅助放大器
  • 采用 12 引脚 4mm × 3mm DFN、10 引脚 MSOP 和 16 引脚 SO 封装
LT4356-3
LT4356MP-3
具有故障闩锁功能的浪涌抑制器
4356-3 Application Circuit 4356-3 Pin Configuration 4356-3 Pin Configuration 4356-3 Pin Configuration 4356-3 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4356-1
  • LT4356-2
  • LT4356-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1018B-C

LT4356-3 Demo | Overvoltage Protection Regulator with Latch-Off

产品详情

DC1018B-C - Demo Board for:
LT4356-3 - Surge Stopper with Fault Latchoff



DC1018B-C
LT4356-3 Demo | Overvoltage Protection Regulator with Latch-Off
DC1018B-C Demo Board DC1018B-C Demo Board DC1018B-C Demo Board DC1018B-C Demo Board DC1018B-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt4356-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览