LT4356-1
LT4356-2
推荐新设计使用
浪涌抑制器
- 产品模型
- 30
产品详情
- 可阻止高电压浪涌
- 可调输出钳位电压
- 过流保护
- 宽工作范围:4 V 至 80 V
- 反向输入保护高达 –60 V
- 7 µA 低关断电流 (LT4356-1)
- 适用于电平检测比较器或线性稳压器控制器的辅助放大器 (LT4356-2)
- 可调故障计时器
- 控制 N 通道 MOSFET
- 关断引脚可承受 –60 V 至 100 V 电压
- 故障输出指示
- 保证工作温度 125°C
- 采用 (4 mm × 3 mm) 12 引脚 DFN、10 引脚 MSOP 或 16 引脚 SO 封装
LT4356 浪涌抑制器可保护负载不受高电压瞬态的影响。它可在过压事件(例如汽车负载突降)期间通过控制外部 N 通道 MOSFET 来调节输出。输出将被限制为安全值,从而允许负载继续正常运行。LT4356 还可监控 VCC 和 SNS 引脚之间的电压降,以防止发生过流故障。内部放大器可将电流检测电压限制为 50 mV。在任一故障条件下,将会根据 MOSFET 应力按比例反向启动计时器。如果计时器终止,FLT 引脚将会拉低以警告即将关断。如果该状况持续存在,则会关闭 MOSFET。经过一段冷却期后,GATE 引脚将会上拉,重新接通 MOSFET。
该辅助放大器可用作电压检测比较器或用于驱动外部 PNP 调整管的线性稳压器控制器。
可以使用背靠背 FET 来代替肖特基二极管以实现反向输入保护,从而减小电压降和功率损失。关断引脚可在关断期间将 LT4356-1 的静态电流降低至 7 µA 以下。LT4356-2 与 LT4356-1 的不同之处在于,在关断期间,它可将静态电流降低至 60 µA 并使辅助放大器保持带电,用作欠压锁定或始终开启的稳压器。
LT4356-1 LT4356MP-1 |
LT4356-2 LT4356MP-2 |
LT4356-3 LT4356MP-3 |
|
低关断电流 | 7 uA | 60 uA | 7 uA |
处于关断状态的辅助放大器 | 关闭 | 始终通电 | 关闭 |
故障重试 | 重试 | 重试 | 闩锁 |
封装 | DFN-12、MS-10、SO-16 | DFN-12、SO-16 | DFN-12、MS-10、SO-16 |
温度等级 | C、I、H、MP | C、I、H、MP | C、I、H、MP |
应用
- 汽车/航空电子设备浪涌保护
- 热交换/带电插入
- 电池供电系统的高端开关
- 本质安全应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 7
视频 2
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 13, 2024 - 24_0192 LT4356-1/LT4356-2 Data Sheet Revision |
||
LT4356CDE-1#PBF | 量产 | |
LT4356CDE-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356CDE-2#PBF | 量产 | |
LT4356CDE-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356CMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356CS-1#PBF | 量产 | |
LT4356CS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356CS-2#PBF | 量产 | |
LT4356CS-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356HDE-1#PBF | 量产 | |
LT4356HDE-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356HDE-2#PBF | 量产 | |
LT4356HDE-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356HMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356HS-1#PBF | 量产 | |
LT4356HS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356HS-2#PBF | 量产 | |
LT4356HS-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356IDE-1#PBF | 量产 | |
LT4356IDE-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356IDE-2#PBF | 量产 | |
LT4356IDE-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356IMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356IS-1#PBF | 量产 | |
LT4356IS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356IS-2#PBF | 量产 | |
LT4356IS-2#TRPBF | 量产 | |
11月 15, 2019 - 19_0275 LT4356-2 Notification of Die Revision Change |
||
LT4356CDE-2#PBF | 量产 | |
LT4356CDE-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356CS-2#PBF | 量产 | |
LT4356CS-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356HDE-2#PBF | 量产 | |
LT4356HDE-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356HS-2#PBF | 量产 | |
LT4356HS-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356IDE-2#PBF | 量产 | |
LT4356IDE-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356IS-2#PBF | 量产 | |
LT4356IS-2#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT4356CMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356CMS-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT4356CMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356HMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356IMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356IMS-1#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT4356CS-1#PBF | 量产 | |
LT4356CS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356CS-2#PBF | 量产 | |
LT4356CS-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356HS-1#PBF | 量产 | |
LT4356HS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356HS-2#PBF | 量产 | |
LT4356HS-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356IS-1#PBF | 量产 | |
LT4356IS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356IS-2#PBF | 量产 | |
LT4356IS-2#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT4356CS-1#PBF | 量产 | |
LT4356CS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356CS-2#PBF | 量产 | |
LT4356CS-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356HS-1#PBF | 量产 | |
LT4356HS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356HS-2#PBF | 量产 | |
LT4356HS-2#TRPBF | 量产 | |
LT4356IS-1#PBF | 量产 | |
LT4356IS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356IS-2#PBF | 量产 | |
LT4356IS-2#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT4356HMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356IMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356IMS-1#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT4356HMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT4356IMS-1#PBF | 量产 | |
LT4356IMS-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4359 | 推荐新设计使用 | 具反向输入保护功能的理想二极管控制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT4356-3 LT4356MP-3 |
具有故障闩锁功能的浪涌抑制器 | |
LT4356MP-1 LT4356MP-2 |
浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT4356-1 Demo Circuit - Surge Stopper (4A, 12V Overvoltage Output Regulator)
- LT4356-1 Demo Circuit - Overvoltage Regulator with Low Battery Detection and Output Keep Alive During Shutdown
- LT4356-1 Demo Circuit - 24V Overvoltage Regulator that Withstands 150V at Vin
- LT4356-1 Demo Circuit - 4A, 12V Overvoltage Output Regulator
LTspice中提供以下器件型号:
- LT4356-1
- LT4356-2
- LT4356-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt4356-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论