LT4276
推荐新设计使用LTPoE++/PoE+/PoE PD 正激式 / 反激式控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 具正激式 / 反激式控制器的 IEEE 802.3af/at 和 LTPoE++™ 90W 受电设备 (PD)
- LT4276A 支持所有下列标准:
- LTPoE++ 38.7W、52.7W、70W 和 90W
- 符合 IEEE 802.3at (25.5W) 规范
- 符合 IEEE 802.3af (高达 13W) 规范
- LT4276B 符合 IEEE 802.3at/af 规范
- LT4276C 符合 IEEE 802.3af 规范
- 出众的浪涌保护能力 (100V 绝对最大值)
- 宽结温范围 (–40°C 至 125°C)
- 低至 9V 的辅助电源支持
- 反激式操作无需光隔离器
- 外部热插拔 N 沟道 MOSFET 用于实现最低的功率耗散和最高的系统效率
- 利用 LT4321 理想二极管桥可实现>94% 的端到端效率
- 采用 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LT®4276 是一个引脚对引脚兼容的 IEEE 802.3 和 LTPoE++ 受电设备 (PD) 控制器系列。该器件包括一个能够在正激式和反激式拓扑中执行同步操作的隔离式开关稳压控制器,并具有辅助电源支持能力。
LT4276A 采用 LTPoE++ 分级方案,可在 PD RJ45 连接器上接收 38.7W、52.7W、70W 或 90W 的功率,并返回兼容 IEEE 802.3 标准。LT4276B 是一款完全符合 IEEE 802.3at 25.5W Type 2 (PoE+) 规格的 PD。LT4276C 则是一款完全符合 IEEE 802.3af 13W Type 1 (PoE) 规格的 PD。
LT4276 支持正激式和反激式电源拓扑,可针对众多的 PoE 应用进行配置。反激式拓扑支持 No-Opto 反馈。只需采用一个连接至 AUX 引脚的电阻分压器即可准确地检测辅助输入电压。
LT4276 利用一个外部低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET 以实现热插拔功能,从而较大限度地提高了供电能力和效率、降低了热耗散、并且简化了热设计。
应用
- 高功率无线数据系统
- 室外安保摄像设备
- 商业和公共信息显示器
- 高温应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 9
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT4276AHUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276AHUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276AIUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276AIUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276BHUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276BHUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276BIUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276BIUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276CHUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276CHUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276CIUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT4276CIUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT4276AHUFD#PBF | 量产 | |
LT4276AHUFD#TRPBF | 量产 | |
LT4276AIUFD#PBF | 量产 | |
LT4276AIUFD#TRPBF | 量产 | |
LT4276BHUFD#PBF | 量产 | |
LT4276BHUFD#TRPBF | 量产 | |
LT4276BIUFD#PBF | 量产 | |
LT4276BIUFD#TRPBF | 量产 | |
LT4276CHUFD#PBF | 量产 | |
LT4276CHUFD#TRPBF | 量产 | |
LT4276CIUFD#PBF | 量产 | |
LT4276CIUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT4276A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt4276的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论