LT3956

量产

80VIN、80VOUT 恒定电流、恒定电压转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3000:1 True Color PWM 调光
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 80V
  • 输出电压高达 80V
  • 内部 3.3A/84V 开关
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • 250mV 高端电流检测
  • 可以采用升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
  • 可调频率:100kHz 至 1MHz
  • 开路 LED保护
  • 具迟滞的可编程欠压闭锁
  • 恒定电压环路状态引脚
  • PWM 断接开关驱动器
  • CTRL 引脚负责调节高端电流检测门限
  • 低停机电流:<1μA
  • 可编程软起动
  • 采用 36 引脚 (5mm x 6mm) QFN 封装
LT3956
80VIN、80VOUT 恒定电流、恒定电压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2657 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的八通道 I2C 16 位轨至轨 DAC
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1521A

LT3956UHE演示板 | 80VIN、80VOUT恒流、恒压转换器

产品详情

DC1521A:80VIN、80VOUT恒流、恒压转换器LT3956演示板。

DC1521A
LT3956UHE演示板 | 80VIN、80VOUT恒流、恒压转换器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3956的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览