LT3756
LT3756-1
LT3756-2
量产
100VIN、100VOUT LED 控制器
- 产品模型
- 44
产品详情
- 3000:1 True Color PWM™ 调光
- 宽输入电压范围:6V 至 100V
- 输出电压高达 100V
- 恒定电流和恒定电压调节
- 100mV 高端电流检测
- 可以采用升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
- 可调频率范围:100kHz 至 1MHz
- 开路 LED 保护
- 具迟滞的可编程欠压闭锁
- 改善的开路 LED 状态引脚 (LT3756-2)
- 频率同步 (LT3756-1)
- PWM 断接开关驱动器
- CTRL 引脚提供模拟调光功能
- 低停机电流:<1μA
- 可编程软起动
- 耐热性能增强型 16 引脚 QFN (3mm x 3mm) 和 MSOP 封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT®3756、LT3756-1和 LT3756-2 是 DC/DC 控制器,专为充当一个用于驱动高电流 LED 的恒定电流源而设计。它们从一个内部已调 7.15V 电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定操作。一个参考于地电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部元件尺寸。
LT3756/LT3756-1/LT3756-2 在 LED 串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动 LED 的灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
应用
- 高功率 LED 应用
- 电流限制的恒定电压应用
- 电池充电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 5
视频 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LT3756EMSE#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE#WPBF | 量产 | |
LT3756EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#WPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#WTRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE#PBF | 量产 | |
LT3756IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE#WPBF | 量产 | |
LT3756IMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#WPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#WTRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3756EMSE#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE#PBF | 量产 | |
LT3756IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756IMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3756EMSE#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE#WPBF | 量产 | |
LT3756EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#WPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-1#WTRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756EMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE#PBF | 量产 | |
LT3756IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE#WPBF | 量产 | |
LT3756IMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#WPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-1#WTRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756IMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756IMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756JMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3756EUD#PBF | 量产 | |
LT3756EUD#TRPBF | 量产 | |
LT3756EUD-1#PBF | 量产 | |
LT3756EUD-1#TRPBF | 量产 | |
LT3756EUD-2#PBF | 量产 | |
LT3756EUD-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756IUD#PBF | 量产 | |
LT3756IUD#TRPBF | 量产 | |
LT3756IUD-1#PBF | 量产 | |
LT3756IUD-1#TRPBF | 量产 | |
LT3756IUD-2#PBF | 量产 | |
LT3756IUD-2#TRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3756HMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#TRPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#WPBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#WTRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3756HMSE-2#PBF | 量产 | |
LT3756HMSE-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3756-1 Demo Circuit - 100Vin 100Vout LED Driver Controller with Sync (8-80V to 24x 3.4V LEDs @ 500mA)
- LT3756 Demo Circuit - 100Vin 100Vout LED Driver Controller (8-80V to 24x 3.4V LEDs @ 500mA)
- LT3756-2 Demo Circuit - Buck Mode 1A LED Driver with High Dimming Ratio and Open LED (24-80V to 1A/5 White LEDs)
- LT3756-2 Demo Circuit - 30W White LED Automotive Headlamp Driver with Thermal Derating & Open LED Status (8-60V to 18x 3.4V LEDs @ 380mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3756
- LT3756-1
- LT3756-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3756的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论