LT3743

量产

具三态控制功能的高电流、同步降压型 LED 驱动器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • PWM 调光提供高达 3000:1 的调光比
  • CTRL_SEL 调光在任何电流之间提供高达 3000:1 的调光比
  • 用于色彩混合的三态电流控制
  • ±6% 的电流调节准确度
  • 6V 至 36V 输入电压范围
  • 平均电流模式控制
  • 任何电流调节状态之间的最大恢复时间为 2μs
  • <1μA 停机电流
  • 输出电压调节和开路 LED 保护
  • 耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 FE 封装
LT3743
具三态控制功能的高电流、同步降压型 LED 驱动器
92% Efficient 20A LED Driver Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2657 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的八通道 I2C 16 位轨至轨 DAC
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1470A

LT3743EUF Demo Board | High Current Step-Down LED Driver Controller, 6.5V ≤ VIN ≤ 24V, VLED = 6V @ 20A

产品详情

Demonstration circuit 1470 is a High Current Synchronous Step-Down LED Driver with Three-State Control featuring the LT3743EUFD. The demo board is optimized for 20A output from a 12V input. Being an LED driver, the output current is regulated until the output voltage reaches a programmed voltage limit. The voltage limit on this demo board is set to around 6V by resistors R5 and R6. The 6V is chosen because of the 6.3V voltage rating of the output capacitors.


The ideal load to be used with this demo board is a single LED, such as PT120 from Luminus Devices. The input voltage range of the LT3743 is 6V to 36V; however, the demo board utilizes 30V MOSFETs to demonstrate best efficiency, so the maximum recommended input voltage is 24V for the demo board.

DC1470A
LT3743EUF Demo Board | High Current Step-Down LED Driver Controller, 6.5V ≤ VIN ≤ 24V, VLED = 6V @ 20A
DC1470A Demo Board DC1470A Demo Board DC1470A Demo Board DC1470A Demo Board DC1470A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3743的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览