LT3587

量产

高电压单片式负输出和双通道升压转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常适合于 CCD、LCD、LED 背光和 OLED 应用
  • 能够很容易地从单节锂离子电池产生 15V (50mA)、-8V (100mA) 和 20V (20mA) 电压
  • VIN 范围:2.5V 至 6V
  • 宽输出范围:高达 32V (对于升压) 和高达 -32V (对于负输出转换器)
  • 用于升压通道的输出断接功能
  • Boost3 允许电压编程和/或电流编程以实现一个“单线式电流源”
  • 具故障 I/O 引脚指示器的过载故障保护功能
  • 结合软起动和使能引脚
  • 小外形 20 引脚 3mm x 3mm QFN 封装

 

LT3587
高电压单片式负输出和双通道升压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3587
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1348A

LT3587EUD DEMO BOARD | High Voltage Monolithic Inverter and Dual Boost

产品详情

DC1348A: Demo Board for the LT3587 High Voltage Monolithic Inverter and Dual Boost


 


DC1348A
LT3587EUD DEMO BOARD | High Voltage Monolithic Inverter and Dual Boost

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3587的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览