ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3060
推荐用于新设计45V VIN、微功率、低噪声、100mA 低压差线性稳压器
- 产品模型
- 104
产品详情
- 输入电压范围:1.6V至45V
- 输出电流:100mA
- 静态电流:40μA
- 压差:300mV
- 低噪声:30μVRMS(10Hz至100kHz)
- 可调输出:VREF = 600mV
- 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、15V
- 输出容差:±2%(在整个线路、负载与温度范围内)
- 单电容软启动基准电压源和较低的输出噪声
- 关断电流:< 1μA
- 电池反接保护
- 限流折返保护
- 热限制保护
- 8引脚2mm × 2mm × 0.75mm DFN和8引脚ThinSOT™封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3060 系列是微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器,能够在 1.6V 至 45V 的输入电源范围内运作。该器件可提供 100mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。单个外部电容器提供了可编程低噪声基准性能和输出软起动功能。LT3060 的静态电流仅为 40μA,并利用一个最小 2.2μF 的输出电容器实现了快速瞬态响应。在停机模式中,静态电流小于 1μA,而且基准软起动电容器复位。
LT3060 稳压器利用低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护电路包括反向电池保护、反向输出保护、反向电流保护、具折返的电流限制和热停机。LT3060 系列提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和 15V 固定输出电压,可作为具有一个从 600mV 基准至 44.5V 输出电压范围的可调型稳压器。LT3060 采用耐热性能增强型 8 引脚 TSOT-23 封装和 8 引脚 (2mm x 2mm x 0.75mm) DFN 封装。
应用
- 电池供电型系统
- 汽车电源
- 工业电源
- 航空电子设备电源
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3060EDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-1.2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-1.2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-1.5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-1.5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-1.8#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-1.8#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-15#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-15#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-2.5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-2.5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-3.3#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-3.3#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-5#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060EDC-5#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060ETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-15#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-15#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ETS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-15#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-15#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060HTS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-1.2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-1.2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-1.5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-1.5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-1.8#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-1.8#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-15#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-15#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-2.5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-2.5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-3.3#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-3.3#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-5#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060IDC-5#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3060ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-15#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-15#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060ITS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-15#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-15#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3060MPTS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3060
- LT3060-1.2
- LT3060-1.5
- LT3060-1.8
- LT3060-2.5
- LT3060-3
- LT3060-3.3
- LT3060-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论