LT1937
量产采用 SC70 和 ThinSOT 封装的白光 LED 升压型变换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 固有匹配的 LED 电流
- 高效率:84% (典型值)
- 可由一个 3.2V 电源驱动多达四个 LED
- 可由一个 5V 电源驱动多达六个 LED
- 性能稳定的 36V 双极开关
- 快速 1.2MHz 开关频率
- 采用高度仅 1mm 的纤巧型电感器
- 只需 0.22µF 的输出电容器
- 采用扁平的 SC70 和 ThinSOT™ 装
LT®1937 是一种专为以恒定电流来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的 LED。采用 LED 串联连接的方法可以提供相等的 LED 电流,从而能获得均匀的亮度且无需镇流电阻器。LT1937 的开关频率为 1.2MHz,因而允许采用小巧的外部组件。由于可使用数值仅为 0.22µF 的输出电容器,因此,与其它的解决方案相比,在占用空间和成本上均有所节省。95mV 的低反馈电压较大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
LT1937 采用扁平的 SC70 和 ThinSOT 封装。
应用
- 蜂窝电话
- PDA、手持式计算机
- 数码相机
- MP3 播放机
- GPS 接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1937ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1937ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1937ESC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LT1937ESC6#TRPBF | 6-Lead SC70 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1937
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1937的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论