LT1910

量产

受保护的高端 MOSFET 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8V 至 48V 电源范围
  • 提供了针对 –15V 至 60V 电源瞬变的保护
  • 具短路保护功能
  • 自动再起动定时器
  • 集电极开路故障标记
  • 全面强化了 N 沟道 MOSFET 开关
  • 可编程电流限值、延迟时间和自动再起动周期
  • 电压受限的栅极驱动
  • 在输入开路的情况下默认为 OFF 状态
  • 采用 SO-8 封装

LT1910
受保护的高端 MOSFET 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LT4256-1
LT4256-2
正高电压热插拔控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1910
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2307A

LT1910ES8 Demo Board | Fault-Protected High Side Driver; 8V ≤ VSUPPLY ≤ 48V, IOUT Up to 5A

产品详情

Demonstration circuit 2307A is a high input voltage protected high side MOSFET driver featuring the LT1910ES8. This demo board has a wide input voltage range from 8V to 48V and is capable of protecting a voltage source against a short circuit. The LT1910 has a 50mV trip point for the selection of the current sense resistor RS1. The value of RS1 is 0.01Ω in this demo board which allows the output to deliver up to 5A. However, the RS1 footprint supports multiple sizes and can be replaced with up to a 2W device.

DC2307A
LT1910ES8 Demo Board | Fault-Protected High Side Driver; 8V ≤ VSUPPLY ≤ 48V, IOUT Up to 5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1910的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论