LT1790
量产微功率、SOT-23 封装、低压差基准系列
- 产品模型
- 56
产品详情
-
高准确度:
- A 级 ― 0.05% (最大值)
- B 级 ― 0.1% (最大值)
-
低漂移:
- A 级 ― 10ppm/°C (最大值)
- B 级 ― 25ppm/°C (最大值)
-
低的热迟滞:40ppm (典型值) ― –40°C 至 85°C
-
低电源电流:60μA (最大值)
-
可吸收和供应电流
-
低压差电压
-
保证工作温度范围:–40°C 至 125°C
-
宽电源范围至 18V
-
可提供的输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
-
扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装
LT®1790 是一个 SOT-23 封装的微功率低压差串联基准系列,其兼具高准确度和低漂移以及低功率耗散和小封装尺寸。这些微功率基准采用曲率补偿以获得低温度系数,并使用经修整的高精度薄膜电阻器来实现高输出准确度。此外,每个 LT1790 都在封装之后实施修整以极大地减小温度系数并提高输出准确度。利用卓越的电压和负载调节性能进一步地保证了输出准确度。采取了特别谨慎的措施以较大限度地降低由热量引起的迟滞。
LT1790 系列器件因其小尺寸、低电源电流和减低的压差电压而非常适合于电池供电式系统。这些基准提供了优于并联基准的电源电流和功率耗散水平,并联基准必须闲置整个负载电流来运作。由于 LT1790 还能够吸收电流,因此其可充当一个具有与正基准相同性能的微功率负电压基准。
应用
-
手持式仪器
-
负电压基准
-
工业控制系统
-
数据采集系统
-
电池供电式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 6
技术文章 3
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1790ACS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC6081/LT1790 Demo Circuit - Single Supply Strain Gauge Amplifier
- LTC2064/LT1790 Demo Circuit - µPower Single-to-Differential Input ADC Driver
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1790-1.25
- LT1790-2.048
- LT1790-2.5
- LT1790-3
- LT1790-3.3
- LT1790-4.096
- LT1790-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1790的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论