LT1611

量产

采用 SOT-23 封装的负输出 1.4MHz 开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常低的噪声:1mVP-P 输出纹波
  • 可从一个 5V 输入提供 –5V/150mA 输出
  • 调节性能优于充电泵
  • 有效输出阻抗:0.14Ω
  • 采用纤巧型电容器和电感器
  • 在内部进行补偿
  • 1.4MHz 固定频率操作
  • 低停机电流:<1μA
  • 低 VCESAT 开关:300mV (在 300mA)
  • 纤巧型 5 引脚 SOT-23 封装

LT1611
采用 SOT-23 封装的负输出 1.4MHz 开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1611的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览