LT1567
量产1.4nV/√Hz 180MHz 滤波器单元式部件
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单端至差分转换
- 低噪声:1.4nV/√Hz
- fC 为 2MHz 的滤波器的总宽带噪声为 20µVRMS
- 动态范围:104dB SNR (采用 ±5V 电源)
- 总供电电压:2.7V 至 12V
- 轨至轨输出
- DC 精准度:运放 VOS 0.5mV (典型值)
- 用于精准滤波器的修整带宽
- MSOP-8 表面贴装型封装
- 无需外部时钟
LT®1567 是一款专为噪声非常低的高频滤波器应用而优化的仿真单元式部件。它包括两个宽带轨至轨运放,其中一个运放在内部被配置为一个单位增益反相器。通过增加少许无源组件,LT1567 成为了一个截止频率(fC)高达5MHz的灵活二阶滤波器节,堪称高速数据通信系统中抗混淆或通道滤波处理的理想选择。访问 www.linear.com.cn 网站可以获得一个基于电子数据表软件的设计工具,用于采用 LT1567 来设计低通和带通滤波器。
除了低噪声和高速度以外,LT1567 还具有单端至差分转换功能,以实现对高速差分输入 A/D 转换器的直接驱动。LT1567 以一个 2.7V 至 12V 的总电源电压为工作电源,并支持超过 100dB 的信噪比。
LT1567 采用 8 引脚的 MSOP 封装。
应用
- 至 5MHz 的低噪声、高速滤波器
- 低噪声差分电路
- 信道或修平滤波器
- 抗混淆或重建滤波
- 视频信号处理
- 单端至差分转换
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1567CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1567CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1567IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1567IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1567CMS8#PBF | 量产 | |
LT1567CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT1567IMS8#PBF | 量产 | |
LT1567IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1567CMS8#PBF | 量产 | |
LT1567CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT1567IMS8#PBF | 量产 | |
LT1567IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1567 Demo Circuit - Differential Input-to-Single-Ended Output Amplifier
- LT1567 Demo Circuit - Single-Ended Input to Differential Output Amplifier
- LT1567 - Differential Amplifiers and ADC Drivers, eval-adum540x - Digital Isolation Technology
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1567
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1567的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论