LT1431

量产

可编程基准

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0.4% 的保证初始电压容差
  • 0.1Ω 典型动态输出阻抗
  • 快速接通
  • 吸收电流能力:1mA 至 100mA
  • 低基准引脚电流
  • 采用 J8、N8、S8 或 3 引脚 TO-92 Z 封装

LT1431
可编程基准
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 6

设计笔记 4

技术文章 7

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC259A

LT1339、LTC1693、LT1431隔离式演示板 | 电信模块,36至 72VIN, 5V 或 3.3VOUT (10A)

产品详情

演示板DC259A通过36至72VDC源提供隔离式3.3V或5VOUT (10A)电压。DC259A包括下列产品:

LT1431——可编程基准电压源

LT1339——高功率同步DC/DC控制器

LTC1693——高速单通道/双N沟道MOSFET驱动器

DC259A
LT1339、LTC1693、LT1431隔离式演示板 | 电信模块,36至 72VIN, 5V 或 3.3VOUT (10A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1431的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览