LT1389
量产毫微功率精准并联电压基准
- 产品模型
- 10
产品详情
- 初始电压准确度:0.05%
- 低工作电流:800nA
- 低漂移:10ppm/ºC (最大值)
- 动态阻抗 <1Ω
- SO-8 封装可提供 1.25V、2.5V、4.096V 和 5V
LT®1389 是一款毫微功率、精准、并联电压基准。带隙基准采用经修整的精准薄膜电阻器和改良的曲率校正方法,旨在实现 0.05% 的初始电压准确度和保证的 10ppm/ºC 的最大温度漂移。电压调节作用保持到超低的 800nA 工作电流。设计、加工和封装工艺的进步实现了低温循环迟滞。
LT1389 不需要使用一个输出补偿电容器,但是在采用容性负载时可保持稳定。低动态阻抗使 LT1389 基准能够容易地在采用未稳压电源的情况下使用。
在需要极低功率和保证温度漂移的场合,LT1389 基准可以用作 LM185 / LM385、LT1004、LT1034 和 LT1634 的一款高性能升级版本。
Applications
- 便携式仪表
- 精准稳压器
- A/D 和 D/A 转换器
- 校准器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1389ACS8-1.25#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389ACS8-1.25#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-1.25#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-1.25#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-4.096#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-4.096#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1389ACS8-1.25#PBF | 量产 | |
LT1389ACS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-1.25#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-4.096#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1389ACS8-1.25#PBF | 量产 | |
LT1389ACS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-1.25#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-4.096#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1389ACS8-1.25#PBF | 量产 | |
LT1389ACS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-1.25#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-4.096#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LT1389BCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1389BCS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC2066/LT1389 Demo Circuit - Precision Ultralow Power High Side Current Sense
- LT1389 - Voltage References
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1389-1.25
- LT1389-2.5
- LT1389-4.096
- LT1389-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1389的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论