LT1236
量产高精度基准
- 产品模型
- 35
产品详情
- 超低漂移:5ppm/°C (最大值)
- 修整至高准确度:0.05% (最大值)
- 工业温度范围 SO 封装
- 可工作于串联或并联模式
- 引脚与 AD586、AD587 兼容
- 在串联模式中输出吸收和供应电流
- 非常低噪声:< 1ppm P-P (0.1Hz 至 10Hz)
- 经过全面的噪声测试
- >100dB 纹波抑制
- 最小输入 / 输出电压差:1V
LT®1236 是一款高精度基准,它把超低漂移和噪声与卓越的长期稳定性和高输出准确度结合在一起。基准输出将供应和吸收高达 10mA 的电流,而且几乎完全不受输入电压变化的影响。可提供两种电压:5V 和 10V。10V 版本可用作一个并联稳压器 (两端齐纳),具有与三端连接相同的精准特性。采取了特殊的谨慎措施以较大限度地降低热调节效应以及由温度引起的迟滞。
LT1236 兼具优良的准确度和温度系数指标,且并未使用高功率的片内加热器。LT1236 基准基于掩埋式齐纳二极管结构,因而消除了表面击穿器件所存在的噪声和稳定性问题。此外,即使与最好的带隙基准相比,亚表面齐纳二极管基准的温度漂移及时间稳定性指标也要更胜一筹。
应用
- A/D 和 D/A 转换器
- 精准型稳压器
- 高精度衡器
- 惯性导航系统
- 数字电压表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 6
技术文章 1
规范通知 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1236ACN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236ACN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236AIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BIN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CCN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CCN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CIN8-5#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1236ACN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236ACN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236AIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BIN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CCN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CCN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CIN8-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1236ACN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236ACN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236AIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BIN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CCN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CCN8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CIN8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CIN8-5#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1236ACS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236ACS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236AIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236AIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236BCS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236BCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BCS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236BIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236BIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236CCS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CCS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236CCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CCS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236CIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236CIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CIS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1236ACS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236ACS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236AIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236AIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236BCS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236BCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BCS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236BIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236BIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236CCS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CCS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236CCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CCS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236CIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236CIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CIS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1236ACS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236ACS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236AIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236AIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236BCS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BCS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236BCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BCS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236BIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236BIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236BIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236BIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236CCS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CCS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236CCS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CCS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1236CIS8-10#PBF | 量产 | |
LT1236CIS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1236CIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1236CIS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1236-10
- LT1236-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1236的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论