Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LT1168

量产

可利用单个电阻器设置增益的低功率、精准型仪表放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源电流:530μA (最大值)
  • 采用两个 5k 外部电阻器可满足 IEC 1000-4-2 Level 4 (±15kV) ESD 测试的要求
  • 单个增益设定电阻器:G = 1 至 10,000
  • 增益误差:G = 10,0.4% (最大值)
  • 输入失调电压漂移:0.3µV/°C (最大值)
  • 增益非线性度:G = 10,20ppm (最大值)
  • 输入失调电压:40µV (最大值)
  • 输入偏置电流:250PA (最大值)
  • 在 AV= 1 时的 PSRR:103dB (最小值)
  • 在 AV= 1 时的 CMRR:90dB (最小值)
  • 宽电源范围:±2.3V 至 ±18V
  • 1kHz 电压噪声:10nV/rtHz
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.28µVP-P
  • 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
LT1168
可利用单个电阻器设置增益的低功率、精准型仪表放大器
Single Supply* Pressure Monitor Gain Nonlinearity Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1168

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1168的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览