LT1158
LT1158
量产半桥式 N 沟道功率 MOSFET 驱动器
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 可将上端 MOSFET 的栅极驱动至高于 V+
- 工作电源电压范围从 5V 至 30V
- 150ns 转换时间 (驱动 3000pF 容性负载)
- 峰值驱动器电流超过 500mA
- 自适应非重叠栅极驱动
- 连续电流限制保护功能
- 自动停机和重试能力
- 内部充电泵用于 DC 操作
- 内置栅极电压保护电路
- 与电流检测 MOSFET 兼容
- TTL/CMOS 输入电平
- 故障输出指示
LT®1158 上的单个输入引脚以一种图腾柱配置来同步地控制两个 N 沟道功率 MOSFET。由于内置了针对贯通电流的独特自适应保护电路,因而免除了对两个 MOSFET 的所有匹配要求。这极大地简化了高效率电动机控制和开关稳压器系统的设计。
LT1158 中的一个连续电流限制环路负责调节上端功率 MOSFET 中的短路电流。允许采用较高的启动电流,只要 MOSFET VDS 不超过 1.2V 即可。通过使 FAULT 故障输出返回至使能输入,LT1158 将在发生故障时自动关断,并在一个内部上拉电流完成对使能电容器的再充电时执行重试操作。
一个片内充电泵在需要的时候接入,以连续接通上端 N 沟道 MOSFET。该器件内置的特殊电路可确保上端栅极驱动器在 PWM 和 DC 操作之间的切换过程中得到安全的保护。当工作于较高的电源电压条件下时,在内部将栅极至源极电压限制为 14.5V。
Applications
- 高电流电感性负载的 PWM
- 半桥式和全桥式电动机控制
- 同步降压型开关稳压器
- 三相无刷电动机驱动器
- 高电流换能器驱动器
- 电池式逻辑电平 MOSFET
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1158CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1158CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1158CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1158IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1158ISW | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1158ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1158ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1158CN#PBF | 量产 | |
LT1158IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1158CN#PBF | 量产 | |
LT1158IN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1158CSW#PBF | 量产 | |
LT1158CSW#TRPBF | 量产 | |
LT1158ISW | 量产 | |
LT1158ISW#PBF | 量产 | |
LT1158ISW#TRPBF | 量产 | |
5月 29, 2025 - 25_0024 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
LT1158ISW | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1158
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1158的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论