ICL7660
量产开关电容电压转换器
20mA电荷泵,采用工业标准引脚排列
- 产品模型
- 11
产品详情
- 微型µMAX封装
- 工作电源电压范围:1.5V至10.0V
- 典型电源转换效率:98%
- 对输入电压进行反相、加倍、分压或倍增
- BOOST引脚可提高开关频率(MAX1044)
- 无负载电源电流:200µA(最大值,5V)
- 无需外部二极管即可支持更高的工作电压
MAX1044和ICL7660是单片CMOS开关电容电压转换器,可以对正输入电压进行反相、倍增、分压或倍增。它们与行业标准的ICL7660和LTC1044引脚兼容。在整个温度范围内,无需外部二极管即可支持1.5V至10V的工作电压,在0.5V输出压降下提供10mA电流。MAX1044有一个BOOST引脚,可将振荡器频率提高到音频频带以上,并降低外部电容尺寸要求。
MAX1044/ICL7660兼具低静态电流和高效率。片内集成了振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关。具体应用包括从+5V逻辑电源产生-5V电源来为模拟电路供电。对于需要更大功率的应用, MAX660 可提供高达100mA的电流,压降小于0.65V。
应用
- 从+5V逻辑电源提供-5V电源
- 数据采集
- EIA/TIA-232E和EIA/TIA-562电源
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 运算放大器电源
- 仪表板
- 个人通信设备
- 便携式电话
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ICL7660AMJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
ICL7660CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
ICL7660CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7660CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7660CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
ICL7660CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
ICL7660EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
ICL7660ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7660ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7660ISA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7660ISA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
ICL7660CSA+ | 量产 | |
ICL7660CSA+T | 量产 | |
ICL7660ESA+ | 量产 | |
ICL7660ESA+T | 量产 | |
ICL7660ISA+ | 量产 | |
ICL7660ISA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
非稳压倍压/反相电荷泵 1 | ||
MAX828 | 量产 | 开关电容电压反相器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7660的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论