DS75LX

量产

数字温度计和温度监控器,具有地址扩展功能

精度为±2.0°C的温度传感器,提供27个唯一的I²C地址,简化分布式温度检测设计

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围:1.7V至3.7V
  • 三态地址引脚允许多达27个芯片连接在同一地址总线上
  • 无需外部元件即可测量温度
  • 温度测量范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • 在-25°C至+100°C温度范围内精度为±2°C
  • 用户可配置温度计分辨率,从9位(缺省)至12位(0.5°C至0.0625°C分辨率)
  • 9位数据转换时间为25ms (最大)
  • 用户可定义温度调节
  • 通过2线串行接口(SDA和SCL引脚)读写数据
  • 数据线在内部滤波以抑制噪声(50ns抗尖峰脉冲)
  • 总线定时溢出可防止2线串行接口锁死
  • 多节点能力简化分布式温度检测应用
  • 与LM75引脚/软件兼容
  • 提供8引脚µSOP (µMAX®)和SO封装
DS75LX
数字温度计和温度监控器,具有地址扩展功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 4
DS1775 量产 微型数字温度计及温度监控器
DS7505 量产 高精度数字温度计和温度监控器
DS75LV 量产 数字温度传感器和温度调节器
DS75 量产 数字温度计和温度监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS75LX的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论