DS3882
量产双通道、汽车CCFL控制器
元件数极少、功能丰富的汽车逆变器方案
Viewing:
产品详情
- 双通道CCFL控制器,用于LCD监视器背光和汽车仪表盘
- 需要最少的外部元件
- I²C接口
- 可监视每个通道的灯管故障,检测灯管开路、过流、启辉失败及过压故障
- 状态寄存器报告故障状态
- 高精度(±5%)片上振荡器产生逆变器频率(40kHz至100kHz)和DPWM突发式调光频率(22.5Hz至440Hz)
- 逆变器和DPWM频率可与外部信号源同步,以减少LCD显示器的视觉瑕疵
- 可选择时钟扩谱降低EMI
- 可调节逆变器频率,以便将EMI频谱移至带外
- 灯管电流过驱动模式便于在低温下快速加热灯管,该功能可自动关闭
- 模拟或数字亮度控制
- 300:1亮度调节范围,可以实现数字亮度控制
- 可编程软启动降低变压器的音频噪声
- 片上非易失(NV)存储器允许器件定制
- 8字节NV用户存储器用于存储序列号和日期
- 低功耗待机模式
- 4.75V至5.25V单电源供电
- -40°C至+105°C温度范围
- 28引脚TSSOP封装
DS3882是一款用于汽车电子的双通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,提供高达300:1的亮度比。该芯片用于驱动CCFL背光,可理想用于导航、娱乐终端以及汽车仪表盘的LCD显示器。DS3882同样适合航海及航空系统。
DS3882具有EMI抑制和灯管电流过驱动模式,以便在寒冷天气条件下快速加热灯管。DS3882使用最少的外围元件为单灯管或双灯管结构提供独立控制,多片DS3882可级联工作,以支持多于两个灯管的应用。利用I²C通信软件进行初始化设置,可以实现对DS3882的控制。如果不希望用软件控制,也可以通过引脚设置实现DS3882的许多功能。
应用
- 仪表盘
- 航海及飞行设备的LCD
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
DS3881 | 单通道、汽车CCFL控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds3882的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论