DS28E07

量产

1024位1-Wire EEPROM

1Kb串行EEPROM,通过单触点1-Wire接口操作

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 存储器划分,用户数据编程较灵活
    • 1024位EEPROM存储器,分成四页,每页256位
    • 独立的存储区页,可以被永久写保护或进入EPROM仿真模式(“写入0”)
  • 先进的1-Wire协议,最大程度将接口简化为单个IO,减少要求的引脚数量、提高灵活性
    • 唯一的工厂编程、不可更改的64位识别码
    • 切换点滞回与滤波可以在噪声下获得最佳性能
    • 通过1-Wire协议以15.4kbps或125kbps单数字信号与主机通信
    • -40°C至+85°C,3.0V至5.25V的宽电压范围读、写操作
    • IO引脚具有±8kV HBM ESD保护(典型值)

此产品有一个更新版本

DS28E54 推荐新设计使用

1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility

DS28E07
1024位1-Wire EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire存储器(EPROM、EEPROM、ROM) 2
DS2431 量产 1024位1-Wire EEPROM
DS28E05 量产 1-Wire EEPROM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E07的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论