机电1-Wire接触封装解决方案及其安装方法
摘要
本文介绍已获专利的适用于机电接触应用的1-Wire®接触封装解决方案,并对比传统的封装解决方案以展示1-Wire接触封装解决方案的优越性。本文还就如何将该解决方案安装到配件或耗材提供了建议,并作了机械规格和可靠性分析。
引言
越来越多的系统要求为传统的非电子外设或耗材添加电子功能,包括存储校准数据或制造信息,或者存储外设、配件或耗材的OEM认证。这就要求系统需要添加存储和安全功能,还必须在主机和外设之间添加机电连接功能。
已获专利的1-Wire接触封装(以前称为SFN封装)专为机电接触环境而设计,典型应用包括对象识别、身份验证、以及使用存储芯片中的数据进行自动校准。身份验证可以确保产品的可靠性和质量,从而避免假冒产品的出现。该封装非常适合打印机耗材、医疗传感器和试剂瓶等应用。
1-Wire接触封装仅设计用于接触,不能用于焊接。
1-Wire接触封装
1-Wire接触封装是将机电触点整合到应用中的出色解决方案,它将IC和接触焊盘集成到单个封装中以减小产品尺寸并提高机械可靠性。图1为1-Wire接触封装的示意图。


封装特性
1-Wire接触封装提供三种尺寸(如表1所示),图2显示了这三种封装的相对尺寸。
封装尺寸(mm) | IO焊盘(mm) | GND焊盘(mm) | 封装代码 | 外形图 |
3.5 × 5 × 0.35 | 1.2 × 4.8 | 1.2 × 4.8 | S23A5N+1 | 21-0661 |
6.5 × 3.5 × 0.7 | 2.7 × 2.7 | 2.7 × 2.7 | T23A6N+1 | 21-0575 |
6 × 6 × 0.9 | 3.55 × 2.6 | 5.05 × 2.6 | G266N+1 | 21-0390 |
芯片的引线框架由CDA194铜合金制成,焊盘镀有1.02 µm的镍、0.02 µm的钯和0.005 µm的金。芯片的塑封材料是Sumitomo® G600/G770或类似产品。有关其它机械数据,请参阅表1列出的外形图。
安装方法
该封装首选安装方法是使用机械夹具。客户必须根据其应用设计与终端产品相兼容的机械夹具。图3显示了一种定制固定夹具的理论设计,图4显示了一种已经商用的机械夹具,其已经被集成到了待认证的物品中。该封装也可以被注塑成型为塑料部件,如《将IC注塑到一个连接器或消耗品内》所述。




可以用双面泡沫胶带或双面胶带替代夹具。3M®公司生产这些适用于各种环境的压敏粘合剂产品。
选择连接器
1-Wire接触封装经过专门设计,可与低成本的行业标准连接器兼容。此处显示了两个商用连接器及其大致尺寸。
示例1:Bourns 70AB/公头—模块化触点
图5显示了这种连接器的大致触点位置,触点间距为1.27 mm。这种连接器适用于6.5 mm × 3.5 mm和6.0 mm × 6.0 mm的1-Wire接触封装,并且便于在插入时擦拭触点。
示例2:Mill-Max系列811/813弹簧式触点
图6显示了这种连接器的大致触点位置,触点间距为2.54 mm。这种连接器适用于所有三种1-Wire接触封装。


示例3:定制触点设计指南
图8展示了一种定制弹簧触点的指南,该触点为贯通式安装,即可以使得封装沿着弹簧滑动,并且在插入时擦拭触点。
可靠性测试
可靠性测试对该封装进行鉴定试验,以确保在-40°C至+85°C的工业应用温度范围内,该封装满足与常规IC封装相同的可靠性要求。
试验A | 工作寿命测试(+125°C,5.5 V,1000小时) |
机械验证测试(X射线,尺寸,丝印,引线完整性) | |
储存寿命测试(+150°C,无偏压,1000小时) | |
温度循环测试(-55°C至+125°C,1000次循环) | |
偏压温度湿度测试(+85°C,85%相对湿度,5.5 V,1000小时) | |
无偏压防潮测试(85°C,85%相对湿度,1000小时) | |
试验B | 机械寿命测试(冲击试验200 g,30次循环),然后进行温度循环测试(–55°C至+125°C,1000次循环) |
机械寿命测试(振动10 g,x、y、z轴5 Hz至2 kHz,30小时),然后进行偏压温度湿度测试(+85°C,85%相对湿度,5.5 V,1000小时)。 |
我们的网站提供了1-Wire接触封装的 鉴定试验报告 。
结语
相比于将焊有芯片的PCB模块安装到待识别的外设物品上,1-Wire接触封装是一种经济高效的替代方案,可以使用夹具或双面胶带安装1-Wire接触封装。这种封装可以用于为手机电池应用等低成本连接器提供电气连接,可靠性与常规IC的封装相当。
相关器件
DS2431 | 1024位1-Wire EEPROM | 免费样片 |
DS2432 | 受保护的1 kb 1-Wire EEPROM,采用SHA-1引擎 | 免费样片 |
DS28E01-100 | 受保护的1 kb 1-Wire EEPROM,采用SHA-1引擎 | 免费样片 |
DS28E05 | 1-Wire EEPROM | 免费样片 |
DS28E15 | DeepCover® 安全认证器,具有1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM | 免费样片 |
DS28E25 | DeepCover安全认证器,具有1-Wire SHA-256和4 kb用户EEPROM | 免费样片 |
DS28E35 | DeepCover安全认证器,具有1-Wire ECDSA和1 kb用户EEPROM | 免费样片 |
DS24B33 | 1-Wire 4 kb EEPROM | 免费样片 |
DS28E07 | 1024位1-Wire EEPROM | 免费样片 |
DS28E38 | 具有ChipDNA® PUF保护的DeepCover安全ECDSA认证器 | 免费样片 |
DS28E50 | 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3认证器 | 免费样片 |
DS28E83 | DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器 | 免费样片 |
关于作者
关联至此文章
产品
内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DeepCover 1-Wire ECDSA认证器,带有1Kb用户EEPROM
内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DeepCover安全认证器,带有1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM
DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器
具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA认证器
1-Wire SHA-3安全认证器
1024位1-Wire EEPROM
1K位只添加存储器
1-Wire 4Kb EEPROM
1-Wire EEPROM
1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
1024位1-Wire EEPROM
1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
产品分类
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}