DS2502-E48

48位节点地址芯片

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工厂编程的48位节点地址芯片(MAC-48/EUI-48),另加768位用户可编程的OTP-EPROM,极为经济地通过单条信号线(另加地线)进行通信
  • 提供有效的以太网地址
  • 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码保证每个器件绝对可溯,没有任何两个器件相同
  • 内置的多结点控制器保证兼容于其它1-Wire产品
  • 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
  • 直接连接于微控制器的一条口线,通信速率高达16.3kbps
  • 低成本TO-92或TSOC表面安装型封装
  • 允许在很宽的2.8V至6.0V电压范围和-40°C至+85°C温度范围下进行读操作,编程可在11.5V至12.0V电压,-40°C至+50°C温度下进行
DS2502-E48
48位节点地址芯片
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire存储器(EPROM、EEPROM、ROM) 3
DS2502 1K位只添加存储器
DS2502-E64 量产 IEEE EUI-64节点地址芯片
DS2502-UNW 量产 UniqueWare™“仅添加”存储器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2502-E48的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览