DS2502-UNW

量产

UniqueWare™“仅添加”存储器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1kb或64kb电可编程只读存储器(EPROM)
  • 由工厂印刻并测试的唯一64位注册编码可确保产品可追溯,因为没有两个器件是相同的。
  • 内置多点控制器确保与其他1-Wire产品兼容
  • EPROM分为多个256位页,用于随机访问分包数据记录
  • 每个存储器页都可以受到永久写保护,以防止篡改
  • 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到单个引脚
  • 低成本TO-92或8引脚SOIC和6引脚TSOC表面贴装封装
  • 在2.8V至6.0V的宽电压范围内读取(-40°C至+85°C)
DS2502-UNW
UniqueWare™“仅添加”存储器
DS2502-UNW、DS2505-UNW、DS2506-UNW:引脚分配
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds2502-unw的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览