DS2502

1K位只添加存储器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1024位电可编程只读存储器(EPROM),采用更为经济的单条信号线和地线接口
  • 工厂激光刻入并经过测试的唯一64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),每个器件的注册码均不同,因而可确保绝对的可追溯性
  • 内置多点控制器,保证兼容于其它MicroLAN™产品
  • EPROM划分为四个256位页面,用于随机存取数据包
  • 为防止数据被篡改,每个存储页面均可进行永久性的写保护
  • 该芯片具有“只添加”存储功能,当在EPROM内存储其它数据时,不会破坏已有数据
  • 结构设计允许软件对旧的存储页进行数据修补,无需新打开可编程页
  • 将控制线、地址线、数据线、电源和编程信号线降至一条
  • 直接与微处理器的一个接口引脚连接,通信速率可达16.3kbps
  • 8位家族码给出了DS2502对读取装置的通信要求
  • 当读取装置首次上电时进行在线检测应答
  • 低成本TO-92或8引脚SO、SOT-23 (3引脚)、TSOC和倒装芯片表贴封装
  • 读取数据时能够工作在-40°C至+85°C温度范围,电压范围为2.8V至6.0V;写入数据时能够工作在-40°C至+50°C温度范围,编程电压范围为11.5V至12.0V
DS2502
1K位只添加存储器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 4

设计笔记 2

技术文章 16

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

DS9120P

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120Q

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS2502EVKIT

DS2502评估板

特性和优点

  • 演示DS2502 1Kb只添加存储器的性能,包括:
    • 识别
    • EPROM存储器
  • 与运行Windows操作系统的PC通过USB口连接

产品详情

DS2502评估板可方便地对DS2502 1Kb只添加存储器进行性能评估、软件开发以及原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆与PC相连。附带的CD ROM里包含了评估软件以及所有相关的数据资料,该评估软件可运行于任意Windows操作系统。

通过不同的控制标签,用户可以访问连接到1-Wire总线的所有DS2502以及访问这些器件的所有存储器位置。

评估演示板将不断更新。有关演示板电路的详细信息,请参考DS2502K CD ROM中文档目录下的电路板数据资料。

eval board
DS9481R-3C7

USB至1-Wire/iButton 适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows® 11和Windows 10操作系统
  • 利用Prolific PL-2303GC USB至UART桥接IC,可枚举虚拟PC COM端口
  • 模拟DS2480B 1-Wire线驱动器
  • 可对1-Wire OTP/EPROM编程,不需要外部电源(12V OW、7V PULSE)
  • 对1-Wire/iButton器件提供3.3V读/写操作
  • RJ11接口支持标准连接附件,如DS9120插座板
  • 支持标准和高速1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V
  • 完全符合USB 2.0规范

产品详情

DS9481R为USB至1-Wire适配器,便于连接PC与1-Wire器件。适配器提供RJ11连接器,可与支持3.3V数据I/O的所有1-Wire和iButton器件通信。此外,适配器还可用于1-Wire/iButton EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM编程。DS9481R可以配合DS9120插座板使用,构成完备的硬件方案,为1-Wire从器件建立1-Wire PC编程器(更多信息请联系工厂)。等效的iButton从器件硬件方案是DS1402D-DR8。

DS9120P
1-Wire器件评估套件
DS9120
1-Wire器件评估套件
DS9120Q
1-Wire器件评估套件
DS2502EVKIT
DS2502评估板
DS9481R-3C7
USB至1-Wire/iButton 适配器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览