DS24B33

量产

1-Wire 4Kb EEPROM

通过单个触点为电缆、传感器轻松添加EEPROM,非易失存储校准数据

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4096位非易失EEPROM划分为16个256位存储页
  • 读、写操作向下兼容于DS2433
  • 256位暂存器采用严格的读/写协议操作,保证数据传输完整性
  • 唯一的、由工厂编程的64位注册码保证器件选择无误,确保每个器件绝对识别
  • 切换点滞回可以在嘈杂环境下获得最佳性能
  • 通过1-Wire协议以15.4kbps或125kbps与主机通信
  • 低成本插装和SMD封装
  • 工作范围:+2.8V至+5.25V,-40°C至+85°C
  • IO引脚具有IEC 1000-4-2 4级ESD保护(±8kV接触放电模式、±15kV气隙放电模式,典型值)
DS24B33
1-Wire 4Kb EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire存储器(EPROM、EEPROM、ROM) 3
DS2431 量产 1024位1-Wire EEPROM
DS2433 4K位1-Wire EEPROM
DS28EC20 推荐新设计使用 20Kb 1-Wire EEPROM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DS9120

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120Q

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9090EVKIT

1-Wire器件评估板

特性和优点

  • 使用USB适配器,轻松配置
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • 软件兼容Windows 8、Windows 7、WindowsVista®和Windows XP®操作系统(32位和64位版本)
  • 便利的板载测试点和双TO92插座
  • 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
  • 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
  • 兼容其它独立购买的1-Wire器件

产品详情

DS9090EVKIT评估系统(EV system)包括用于连接PC的DS9490+ USB至1-Wire®/iButton®适配器、含RJ11电缆的DS9120P+接口板以及七片不同的1-Wire器件。评估系统提供熟悉带存储器或PIO/开关的1-Wire器件特性所需的特殊硬件和软件(1-Wire EPROM器件除外)。(DS2502和DS2506等EPROM器件要求不同的适配器(DS9481R-3C7)来执行EPROM写操作。该适配器可单独购买。)提供1-Wire EPROM器件样品。

评估系统软件包括OneWireViewer (Java®程序),运行在Windows® OS,已包括在1-Wire驱动安装包中。

DS9120P

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120
1-Wire器件评估套件
DS9120Q
1-Wire器件评估套件
DS9090EVKIT
1-Wire器件评估板
DS9120P
1-Wire器件评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS24B33的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览