DS2432

量产

1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1128位5V EEPROM存储器,分为四页,每页256位,64位只写密钥和多达五个通用读/写寄存器
  • 内置512位SHA-1引擎,用于计算160位信息鉴定码(MAC)或生成密钥
  • 写访问需要知道密钥,并且能够计算和传送160位MAC,以鉴别真伪
  • 可以对密钥和数据存储器加写保护(所有页或者只是第0页),或者将它们置于EPROM仿真模式(“写入0”,第 1页)
  • 唯一的、由工厂光刻并经过测试的64位注册号,保证绝对可溯,因为没有任何两个注册号相同的器件
  • 内置多点控制,保证兼容于其它1-Wire网络产品
  • 将控制、寻址、数据和供电集于一个数据引脚
  • 与微处理器的单个端口直接相连,并以高达15.3kbps的速率通信
  • 高速模式下速率可提高至90.9kbps
  • 低成本6引脚TSOC表贴封装或焊料突起UCSP™封装
  • 可以在-40°C至+85°C、2.8V至5.25V宽压范围内进行读、写操作
DS2432
1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 4

设计笔记 2

技术文章 23

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DS9481R-3C7

USB至1-Wire/iButton 适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows® 11和Windows 10操作系统
  • 利用Prolific PL-2303GC USB至UART桥接IC,可枚举虚拟PC COM端口
  • 模拟DS2480B 1-Wire线驱动器
  • 可对1-Wire OTP/EPROM编程,不需要外部电源(12V OW、7V PULSE)
  • 对1-Wire/iButton器件提供3.3V读/写操作
  • RJ11接口支持标准连接附件,如DS9120插座板
  • 支持标准和高速1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V
  • 完全符合USB 2.0规范

产品详情

DS9481R为USB至1-Wire适配器,便于连接PC与1-Wire器件。适配器提供RJ11连接器,可与支持3.3V数据I/O的所有1-Wire和iButton器件通信。此外,适配器还可用于1-Wire/iButton EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM编程。DS9481R可以配合DS9120插座板使用,构成完备的硬件方案,为1-Wire从器件建立1-Wire PC编程器(更多信息请联系工厂)。等效的iButton从器件硬件方案是DS1402D-DR8。

DS9090K

1-Wire器件评估板,B4版

特性和优点

评估板包括
  • 1块PCB:1-Wire存储器评估板
  • 1条7英尺长RJ11至RJ11针对针电缆
  • 1片Maxim DS9490R#:1-Wire USB适配器与RJ11
  • 1片Maxim DS2401+:64位硅序列号(3引脚TO92封装)
  • 1片Maxim DS2406P+:1-Wire双寻址开关和1k位EPROM存储器(6引脚TSOC封装)
  • 1片Maxim DS2413P+:1-Wire双寻址开关(3引脚TSOC封装)
  • 1片Maxim DS2431+:1024位1-Wire EEPROM (3引脚TO92封装)
  • 1片Maxim DS2433+:4K位1-Wire EEPROM (3引脚PR-35封装)
  • 1片Maxim DS28E04S-100+:4096位可编址1-Wire EEPROM,带PIO (安装在评估板上)
  • 1片Maxim DS28EC20+:20Kb 1-Wire EEPROM (3引脚TO92封装)
  • 1个排式11对、2针短路器,用于跳线

产品详情

DS9090K为评估和操作1-Wire®存储器提供PC环境下简单易用的硬件和软件。通过DS9090K可读取所有的1-Wire EEPROM、EPROM和ROM器件。除了1-Wire EPROM*之外,所有带有存储器或PIO/开关的1-Wire器件均可通过DS9090K进行写操作。通过这种方式,工程师可对1-Wire芯片进行评估,用于支持潜在设计或终端产品开发。评估板工作支持主机PC。演示软件包括了OneWireViewer (Java™程序)。对于32位或64位Windows®操作系统,OneWireViewer内置在1-Wire驱动器安装包中。对于其他操作系统,请参考在线版的OneWireViewer (English only)。

DS9481R-3C7
USB至1-Wire/iButton 适配器
DS9090K
1-Wire器件评估板,B4版

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2432的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览