DS2430A
256位1-Wire EEPROM
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 256位电可编程只读存储器(EEPROM)和64位一次性可编程应用寄存器
- 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)保证每个器件绝对可识别,没有任何两个器件相同
- 内置的多节点控制器保证兼容于其它MicroLAN产品
- EEPROM分为32字节存储页,可随机访问
- 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
- 直接与微处理器的一个口线连接、通信速率可达15.3kbps
- 8位家族码通知读写器按照DS2430A要求进行通信
- 当读写器首次上电时进行在线检测应答
- 低成本TO-92或6引脚TSOC和UCSP表贴封装
- 允许在2.8V至5.25V的宽电压范围和-40°C至+85°C温度范围下进行读写操作
DS2430A是一款256位1-Wire® EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2430A带有一个由工厂刻度的注册码,其中包括:48位唯一序列码、8位CRC校验码和8位家族码(14h),还带有256位用户可编程EEPROM以及64位一次性可编程应用寄存器。读写DS2430A所需的电源完全取自于1-Wire通信线。数据按照1-Wire协议串行传送,仅需一条数据线和一条地线。由工厂光刻写入DS2430A的48位序列码为每个器件提供了一个保证唯一的标识,确保每个器件的绝对可溯性。TO-92和TSOC封装提供了一种紧凑的结构,允许采用标准安装设备在电路板上安装和连接器件。典型应用包括存储校准系数、电路板标识、以及产品修正状态。
应用
- 配件识别与控制
- IEEE 1451.4传感器TEDS
- 医用传感器
- PCB识别
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2430A+ | TO92 | ||
DS2430A+T&R | TO92 | ||
DS2430AP+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2430AP+T&R | Thin Small-Outline C-Lead |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
DS2430A+ | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
DS2430A+ | 量产 | |
DS2430A+T&R | 量产 | |
DS2430AP+ | 量产 | |
DS2430AP+T&R | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
DS2430A+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2430A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论