DS1858
不推荐用于新设计双路、温控电阻,带有三路监测器
业内首款集成控制器,用于监视SFF/SFP光模块
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 总共五个监控通道(温度,VCC、MON1、MON2、MON3)
- 三个外部模拟输入(MON1、MON2、MON3)
- 内部直接数字温度传感器
- 两个50kΩ、线性、256级、非易失性温度控制可变电阻器
- 电阻器设定每隔2°C变化
- 通过独立的器件地址配置监控和ID信息
- 2线串行接口
- 兼容TTL/CMOS的输入双缓冲器和漏极开路输出
- 工作电源电压3.3V或5V
- 兼容SFF-8472
带有三个监控器的DS1858双路温度控制非易失性(NV)可变电位器由两个50kΩ、256级线性可变电阻器,三个模拟监控器输入(MON1、MON2、MON3),和一个直接数字温度传感器组成。该器件尤其适用于控制应用中设定和温度补偿偏置电压和电流,且只需最少的电路。可变电阻器设置存储在EEPROM中,并可通过2线串行总线进行存取。
应用
- 诊断监视
- 仪表与工业控制
- 光收发器
- 光发射机应答设备
- 射频功放
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 3
技术文章 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1858B-050+ | Chip-Scale Ball-Grid Array |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1858的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论