DS1848
不推荐用于新设计双路、温控、非易失可变电阻和存储器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 两路线性变化、温度控制的可变电阻器
- DS1848-050
- 一路50kΩ,256级
- 一路10kΩ,256级
- DS1848-010
- 2路10kΩ,256级
- 电阻器设置每2°C变化
- 通过2线接口,读取温度值和控制器件
- 工作电源电压3V或5V
- 14引脚TSSOP封装,或16焊球CSBGA封装
- 工作温度:-40°C至+95°C
- 编程温度:0°C至+70°C
- 128字节的用户EEPROM
DS1848双路温控非易失性(NV)可变电阻器由两个256级线性可变电阻器组成。DS1848-050由一个10kΩ和一个50kΩ电阻组成,DS1848-010由两个10kΩ电阻组成;两种都包括一个数字式温度传感器。该器件尤其适用于控制应用中设定和温度补偿偏置电压和电流,且只需最少的电路。
可变电阻器的设置存储在EEPROM存储器中,并可通过工业标准的2线串行总线进行存取。每个可变电阻器的数值由温度寻址的查询表决定,在整个-40°C至+95°C温度范围内,以2°C间隔给每个电阻分配一个数值。通过串行总线,数字温度传感器输出13位、二进制补码的温度值。接口I/O引脚由SDA和SCL组成。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 4
技术文章 10
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1848B-010+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1848B-010+T&R | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1848B-050+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1848B-050+T&R | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1848E-010+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1848E-010+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1848E-050+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1848E-050+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1848的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论