DS1855

不推荐用于新设计

双路、非易失数字电位器及安全存储器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个线性变化电阻器
    • DS1855-010 (一个10kΩ、100级和一个10kΩ、256级)
    • DS1855-020 (一个10kΩ、100级和一个20kΩ、256级)
    • DS1855-050 (一个10kΩ、100级和一个50kΩ、256级)
    • DS1855-100 (一个10kΩ、100级和一个100kΩ、256级)
  • 256字节的EEPROM存储器
  • 通过2线接口,实现数据存储和电位器控制
  • 外部写保护引脚保护数据和电位器设置
  • 也可以通过软件控制提供数据和电位器设置写保护
  • 非易失性抽头位置存储
  • 工作电源电压3V或5V
  • 14引脚TSSOP封装、16焊球CSBGA封装、或14引脚倒装片封装
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
DS1855
双路、非易失数字电位器及安全存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 1
DS1845 不推荐用于新设计 双路、非易失电位器和存储器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1855的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览