DS1775

量产

微型数字温度计及温度监控器

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小巧的5引脚SOT23封装
  • -10°C至+85°C温度范围内具有±2°C精度
  • 测量温度范围-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • 9至12位用户可配置的分辨率
  • 专用温控器逻辑输出
  • 用户可编程的温控器设置
  • 数据传输采用2线/SMBus接口
  • 8个地址型号允许8片DS1775工作于同一条总线
  • 与DS75和LM75功能上兼容
  • 2.7V至5.5V电源范围
DS1775
微型数字温度计及温度监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 4
DS7505 量产 高精度数字温度计和温度监控器
DS75LX 量产 数字温度计和温度监控器,具有地址扩展功能
DS75LV 量产 数字温度传感器和温度调节器
DS75 量产 数字温度计和温度监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1775的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览