DS1302

带涓流充电的时钟芯片

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全管理所有计时功能
    • 实时时钟可为秒、分、小时、日期、月、星期和年计数,闰年补偿有效期至2100年
    • 31 x 8电池供电通用RAM
  • 通过简单的串行端口与大多数微控制器进行接口
    • 简单的3线接口
    • TTL兼容(VCC = 5V)
    • 用于读取或写入时钟或RAM数据的单字节或多字节(突发模式)数据传输
  • 低功耗运行可延长备用电池运行时间
    • 2.0V至5.5V全面运行
    • 2.0V时电流消耗小于300nA
  • 8引脚DIP和8引脚SO封装充分减少了所需空间
  • 可选工业温度范围:-40°C至+85°C支持在多种应用中工作
  • 获Underwriters Laboratories® (UL)认可
DS1302
带涓流充电的时钟芯片
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6901 3线串行RTC,TDFN封装
串行地址RTC 4
DS1305 带有闹钟的串行实时时钟
DS1306 带有闹钟的串行实时时钟
DS1392 量产 低电压SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器
DS1393 量产 低电压SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览