MAX6901
3线串行RTC,TDFN封装
Viewing:
产品详情
- 实时时钟计算秒、分钟、小时、星期、日期、月、年以及世纪等信息
- 闰年补偿,有效期至公元2100年
- +2V至+5.5V宽工作电压范围
- 3线串行接口,5V时2MHz、2V时500kHz
- 31 x 8位SRAM用作数据暂存器
- 使用标准的32.768kHz、12.5pF手表晶振
- 低时间保持电流(2V时400nA)
- 单字节或多字节(突发模式)数据传输,用于读/写时钟寄存器或SRAM
- 8引脚3mm x 3mm x 0.8mm TDFN表贴封装
- 推挽式32.768kHz时钟输出
- 可编程时间/日期轮询ALARM功能
- 无需外部晶体偏置电阻或电容
MAX6901是3线串行接口实时时钟,采用TDFN封装,包含一个实时时钟/日历和31 x 8位的静态RAM (SRAM)。实时时钟/日历提供秒、分钟、小时、星期、日期、月、年以及世纪等信息。MAX6901中包含一个时间/日期可编程的轮询式ALARM。少于31天的月份在月终会自动调整日期,包括2100年之前的闰年修正。时钟可工作于24小时模式或具有AM/PM指示的12小时模式。MAX6901还包含一个推挽式、32kHz输出。MAX6901工作于+2V至+5.5V电源电压,采用超小尺寸、8引脚TDFN封装,可工作于-40°C至+85°C工业级温度范围。
SOT23封装已被TDFN封装取代。
应用
- 电池供电产品
- 传真机
- 智能仪表
- 销售终端机(POS)装置
- 便携式仪表
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6901的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论