ADXRS645

推荐用于新设计

高温防振 ±2000°/秒陀螺仪

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 创新型陶瓷垂直安装封装可针对俯仰率或滚转率响应来调整方向
  • 宽温度范围:−40°C 至 +175°C
  • 长使用寿命:在 TA = 175°C 的温度下保证 1000 小时
  • 在宽频率范围内具有高防振性能
  • 10,000 g 动力冲击生存能力
  • 与基准电压源成比率
  • 5 V 单电源供电
  • 收到数字命令时自检
  • 温度传感器输出
ADXRS645
高温防振 ±2000°/秒陀螺仪
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXRS645

ADXRS645 评估板 

特性和优点

  • 适用于 ADXRS645 的紧凑式分线板
  • 符合高温标准的物料清单 (175°C)
  • 焊接连接选项

产品详情

EVAL-ADXRS645Z 是一款简单紧凑的分线板,可帮助快速评估高温 ADXRS645 ±2000°/秒模拟输出单轴速率陀螺仪。使用此评估板可以在工作台上评估温度范围内的性能,并促进系统集成。


EVAL-ADXRS645Z 有两组 5 引脚 0.1 英寸引脚间距的镀金通孔,用于在 ADXRS645 和现有系统之间进行电气连接。EVAL- ADXRS645Z 还提供四个安装孔,用于将该板机械连接到应用中。


EVAL-ADXRS645Z 的尺寸为 1.275 英寸 × 1.275 英寸 (32.38 mm × 32.38 mm),具有两组安装孔。外侧的一组孔的直径为 0.15 英寸 (3.81 mm),以 1.0 英寸 × 1.0 英寸 (25.4 mm × 25.4 mm) 的方块布置在印刷电路板 (PCB) 的中心周围。


“物料清单”部分中的所有器件(包括聚酰亚胺层压 PCB)均可在 175°C 的高温下工作,适用于在高温下进行短时间测试。该组件尚未针对高温下的长时间使用进行验证。


原理图和板布局图以及板本身标示了引脚名称以便于识别。有关引脚功能的其他信息,请参阅 ADXRS645 数据手册。


R2 是一条焊接连接跳线,用于将 VRATIO 连接到板上的 VCC 输入(请参阅图 2)。R2 在默认情况下已安装,如果需要单独的 VRATIO,则必须将其拆除。


可以在 R1 引脚上安装电阻器以扩展套件的测量范围。有关此功能的更多信息,请参阅 ADXRS645 数据手册。

EVAL-ADXRS645
ADXRS645 评估板 

最新评论

近期浏览