ADXRS614

过期

±50°/s偏航角速度陀螺仪

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 输出为基准电源的比率
  • 5 V 单电源供电
  • 工作温度达105°C
  • 根据数字命令执行自测
  • 超小尺寸、重量轻(< 0.15 cc、< 0.5 克)
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准
ADXRS614
±50°/s偏航角速度陀螺仪
579273337632799160179493ADXRS614-fbl 377579896ADXRS614-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adxrs614的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览