ADXRS612
过期± 250度/秒角速率传感器
Viewing:
产品详情
- 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
- Z轴(偏航角速度)响应
- 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
- 抗冲击能力:2000 g
- 输出与基准电源成比率
- 5V单电源供电
- 105°C工作温度
- 根据数字命令执行自测
- 温度传感器输出
- 超小尺寸、重量轻(<0.15 cc、<0.5克)
- 温度传感器输出
- 符合RoHS标准
ADXRS612是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加速度计所用的大规模BiMOS工艺相同。
输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。输出与所提供的基准电源成比率。可以使用一个外部电阻来降低比例因子。使用一个外部电容设置带宽。芯片工作还需要其它几个外部电容。
该器件提供温度输出,用于补偿技术。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS612提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA芯片级封装。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adxrs612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论