ADXRS610
过期± 300 度/秒角速率传感器
Viewing:
产品详情
|
|
ADXRS610是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加速度计所用的大规模BiMOS工艺相同。
输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。输出为所提供基准电源的比率。可以使用一个外部电阻来降低比例因子。一个外部电容设置带宽,其它外部电容用于操作。
该器件提供温度输出,供补偿技术使用。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS610提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA陶瓷封装。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册