ADXRS450
推荐新设计使用±300°/s高抗振性数字陀螺仪
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
- ±300°/秒角速率检测
- 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
- 出色的零点偏置稳定性:25°/小时
- 抗冲击能力:2000 g
- 16位数据字SPI数字输出
- 低噪声和低功耗
- 工作电压范围:3.3 V至5 V
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
- 超小、轻便、RoHS兼容
- 两种封装选择:
- 低成本SOIC_CAV封装可提供偏航角速度(Z轴)响应
- 创新型陶瓷垂直贴装封装适合于俯仰、滚动、偏航响应
ADXRS450是一款角速率传感器(陀螺仪),主要用于工业、医疗、仪器仪表、稳定和其它高性能应用。它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,从而能在有冲击和振动的极恶劣环境中工作。
ADXRS450采用内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。
ADXRS450能够检测高达±300°/s的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,作为32位SPI消息的一部分。
ADXRS450提供16引脚空腔塑封SOIC (SOIC_CAV)和SMT兼容垂直贴装(LCC_V)两种封装,能够在3.3 V至5 V的宽电压范围内和−40°C至+105°C的温度范围内工作。
应用
- 旋转检测医疗应用
- 旋转检测工业和仪器仪表
- 高性能平台稳定
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
器件驱动器 2
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXRS450BEYZ | 14-Lead LCC (9mm x 9mm x 4mm) | ||
ADXRS450BEYZ-RL | 14-Lead LCC (9mm x 9mm x 4mm) | ||
ADXRS450BRGZ | 16-Lead SOIC_CAV | ||
ADXRS450BRGZ-RL | 16-Lead SOIC_CAV |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2018 - 17_0022 Assembly Transfer of Select MEMS in LCC, CBGA and LCC_V Packages to Cirtek Electronic Corporation |
||
ADXRS450BEYZ | 最后购买期限 | |
ADXRS450BEYZ-RL | 最后购买期限 | |
3月 14, 2014 - 14_0055 Increase Cap Cavity to 175µm and Increase TiW Barrier to 2000Å for GC800A. |
||
ADXRS450BEYZ | 最后购买期限 | |
ADXRS450BEYZ-RL | 最后购买期限 | |
ADXRS450BRGZ | 量产 | |
ADXRS450BRGZ-RL | 量产 | |
8月 22, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped MEMS Devices |
||
ADXRS450BEYZ | 最后购买期限 | |
ADXRS450BEYZ-RL | 最后购买期限 | |
ADXRS450BRGZ | 量产 | |
ADXRS450BRGZ-RL | 量产 | |
7月 3, 2024 - 24_0067 Discontinuance Of Vertical Mount Package ADXRS450 and ADXRS453 |
||
ADXRS450BEYZ | 最后购买期限 | |
ADXRS450BEYZ-RL | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?