ADUM6132

量产

集成隔离高端电源的隔离式半桥驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • isoPower 集成隔离高端电源
  • 275 mW 隔离DC/DC转换器
  • 200 mA 输出吸电流、200 mA输出源电流
  • 高共模瞬变抗扰度:>50 kV/μs
  • 16引脚宽体SOIC封装
  • 安全和法规认证
    • UL认证 1分钟3750 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知#5A CSA/IEC 60950-1、400 V rms
    • 符合VDE标准证书(申请中)
      DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      VIORM = 560 V峰值
ADUM6132
集成隔离高端电源的隔离式半桥驱动器
ADuM6132-fbl ADuM6132-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum6132的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览