ADUM3223

量产

3 kV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 峰值输出电流:4 A
  • 工作电压
    • 高端或低端相对于输入:537 V峰值
    • 高端至低端差分:800 V峰值
  • 高工作频率:1 MHz(最大值)
  • 3.3 V至5 V CMOS输入逻辑
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • UVLO (2.5 V VDD1)
    • ADuM3223A/ADuM4223A UVLO:4.1 V VDD2
    • ADuM3223B/ADuM4223B UVLO:7.0 V VDD2
    • ADuM3223C/ADuM4223C UVLO:11.0 V VDD2
  • 精密时序特性
    • 隔离器和驱动器传播延迟:54 ns(最大值)
    • 通道间匹配:5 ns(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 工作结温最高可达:125°C
  • 热关断保护
  • 默认低电平输出
  • 安全和法规认证
    • ADuM3223 16引脚窄体SOIC封装
      • UL认证(UL 1577)
        • 1分钟3000 V rms,SOIC长封装
      • CSA元件验收通知5A
      • VDE合格证书
        • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
        • VIORM = 560 V峰值
  • 通过汽车应用认证
ADUM3223
3 kV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
具有数字电源系统管理功能的降压稳压器 1
ADP1055 推荐用于新设计 用于带PMBus接口电源应用的数字控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM3223A
  • ADUM3223B
  • ADUM3223C

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADuM3223-ADuM4223

ADuM3223和ADuM4223评估板

特性和优点

  • 峰值输出电流:4 A
  • 高工作频率: 1 MHz(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • 支持TO-263或TO-252 IGBT/MOSFET
  • 自举选项

产品详情

EVAL-ADuM3223AEBZ和EVAL-ADuM4223AEBZ分别支持隔离式精密半桥驱动器ADuM3223和ADuM4223。 由于评估板尺寸支持采用TO-263或TO-252封装的IGBT和MOSFET,因此ADuM3223和ADuM4223可通过很多不同的功率器件来评估。 评估板还允许高端电源自举至低端电源。

 

ADuM3223A型号可在各方面代表ADuM3223型号,因为它具有低的最小输出电压(4.5 V)。 ADuM3223B和ADuM3223C型号的最小输出电压分别为7.5 V和11.5 V。 同样,ADuM4223A型号可在各方面代表ADuM4223型号。

 

有关ADuM3223和ADuM4223的完整信息可参见ADuM3223/ADuM4223数据手册,使用评估板时,这些数据手册应与UG-368配合使用。

EVAL-ADuM3223-ADuM4223
ADuM3223和ADuM4223评估板

最新评论

近期浏览