ADUM3220

量产

4 A双通道栅极驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 峰值输出电流:4 A
  • 精密时序特性
    • 隔离器和驱动器传播延迟:60 ns(最大值)
    • 通道间匹配:5 ns(最大值)
  • 工作结温最高可达:125°C
  • 3.3 V至5 V输入逻辑
  • 7.6 V至18 V输出驱动
  • 欠压闭锁(UVLO):7.0 V VDD2
  • 150°C以上时提供热关断保护
  • 默认低电平输出
  • 高工作频率:DC至1 MHz
  • CMOS 输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度:25 kV/μs
  • 汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADUM3220
4 A双通道栅极驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADUM3220

EVAL-ADUM3221:ADuM3220/ADuM3221评估板

产品详情

EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板非常适合通过不同的功率器件来评估ADuM322x系列。它搭配安装了ADuM3221A。


EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x。EVAL-ADuM3221EBZ支持隔离式栅极驱动器ADuM3220/ADuM3221。它兼容采用TO-263或TO-252封装的IGBT/MOSFET。该评估板适合用来评估ADuM322x

EVAL-ADUM3220
EVAL-ADUM3221:ADuM3220/ADuM3221评估板

最新评论

近期浏览