eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADR435

量产

超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声(0.1 Hz至10.0 Hz):3.5 µV p-p(2.5 V输出)
  • 无需外部电容
  • 低温度系数
    • A级:10 ppm/°C(最大值)
    • B级:3 ppm/°C(最大值)
  • 负载调整率:15 ppm/mA
  • 电压调整率:20 ppm/V
  • 宽工作温度范围:7.0 V至18 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADR435-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/11602 DSCC图纸号
ADR435
超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
提问

参考资料

了解更多

参考电路

CN0240 参考设计

具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块

特性和优点

  • 共模电压:+/- 270 V
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 精度1%、双向电流监控系统
  • 电流隔离保护了处理器
CN0180 参考设计

用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器

特性和优点

  • 最高为+/- 10V的工业输入电压电平
  • 与18位SAR转换器之间采用单端至差分接口
  • 低功耗,总功耗低于22mW
  • 5V单电源供电轨
CN0261 参考设计

针对交流性能优化的18 位、250 kSPS 数据采集系统

特性和优点

  • 18位、250kSPS PulSAR ADC
  • 低噪声驱动器
  • 输入为1kHz时,SNR大于100dB
  • 输入为1kHz时,THD大于118dB
Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements
CN0374 参考设计

RF至位解决方案可提供6 GHz信号的精密相位和幅度数据

特性和优点

  • 高达6GHz的精密幅度和相位测量
  • 小型PCB

CN0240
具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块
CN0180
用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器
CN0261
针对交流性能优化的18 位、250 kSPS 数据采集系统
CN0374
RF至位解决方案可提供6 GHz信号的精密相位和幅度数据

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR435的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览