ADP1972
ADP1972
推荐用于新设计用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入电压范围:6 V至60 V
- 片内5 V低压差调节器
- 可选降压/升压模式
- 4.0 V p-p高幅度PWM锯齿波下具有出色的PWM线性度
- FAULT输入兼容AD8450
- COMP输入兼容AD8450
- 可调节频率范围:
50 kHz至300 kHz - 带可调节相移的同步输出或输入
- 可编程最大占空比
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP1972是一款恒定频率、电压模式、脉冲宽度调制(PWM)控制器,用于降压/升压、DC-DC、异步应用。ADP1972旨在配合外部高电压场效应晶体管(FET)、半桥驱动器和外部控制器件(如AD8450)用于异步电池测试应用。异步器件可在电池充电模式下作为降压转换器使用,并在循环模式下作为升压转换器使用,以便回收输入总线上的电能。
ADP1972高电压、VIN电源引脚最高可耐受60 V工作电压,同时降低额外的系统电源电压需求。ADP1972集成诸如精确使能、引脚可选降压/升压工作模式、带可编程相移的内部和外部同步控制、可编程最大占空比,以及可编程峰值打嗝电流限值等功能。
额外保护功能包括软启动(限制启动时的输入浪涌电流)、输入电压欠压闭锁(UVLO)以及热关断(TSD)。ADP1972还集成COMP引脚,可从外部控制PWM操作;还集成FAULT引脚,可在ADP1972发生外部故障条件时对其发送信号以禁用DH和DL输出。
ADP1972采用16引脚TSSOP封装。
应用
- 带循环功能的PWM电池测试系统,包括混合动力汽车、PC和相机电池
- 集成AD8450恒定电压(CV)和恒定电流(CC)监控器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1972ARUZ-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADP1972ARUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
这是最新版本的数据手册