ADP1055

推荐新设计使用

用于带PMBus接口电源应用的数字控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作温度范围为−40 °C至+125 °C,125 °C时的EEPROM数据保持期限为15年
  • 兼容PMBus修订版1.2
  • 带命令屏蔽的32位密码保护
  • 64个地址选择(16个基址,可扩展至64个)
  • 6个PWM控制信号,625 ps分辨率
  • 占空比双倍更新速率
  • 数字控制环路(PID + 额外极点或零点可配置能力)
  • 可编程环路滤波器(CCM、DCM、低温/正常温度)
  • 频率同步
  • 软启动和软停止功能
  • 平均和峰值恒流模式
  • 外部PN结温检测
  • 4个GPIO(2个GPIO可配置为有源箝位PWM)
  • 快速线路电压前馈
  • 用于优化效率的自适应停滞时间补偿
  • 扩展黑盒数据录制能力以记录故障
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP1055
用于带PMBus接口电源应用的数字控制器
ADP1055 Typical Application Diagram ADP1055 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式栅极驱动器 3
ADUM3223 量产 3 kV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
ADUM4221 推荐新设计使用 隔离式半桥栅极驱动器,具有可调停滞时间,4 A 输出
ADUM4223 量产 5 KV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADP1055

ADP1055 评估板

产品详情

该评估板采用在125 kHz开关频率下工作的隔离式全桥拓扑,具有全桥副边整流功能。 其额定输出为12 V、20 A,输入范围为38至60 VDC。

评估板使用ADP1055数字控制器作为主控制器,提供PWM、电压和电流检测、反馈等各种功能,此外还提供OCP、OVP和OTP等保护功能。

ADP1055内含诸如黑匣子、有源缓冲器、恒流模式、双倍更新速率、数字补偿等高级功能。

EVAL-ADP1055
ADP1055 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp1055的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览