ADP1047

推荐新设计使用

数字功率因数校正控制器,具有精确的交流功率计量功能

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 灵活的数字功率因数校正(PFC)控制器
  • 单相工作(ADP1047);交错式和无电桥工作(ADP1048)
  • 真正的交流功率有效值测量
  • 增强的动态响应性能
  • 在轻负载时提供优化的效率性能:
    - 输出电压调整
    - 降低频率
  • 浪涌电流控制
  • 利用开关频率扩频技术降低电磁辐射(EMI)
  • 外部频率同步
  • 兼容 PMBus
    - 可编程交流线路故障检测和保护
    -可编程输出故障检测和保护
  • 广泛的故障保护实现高可靠性系统
  • 工作频率范围:30 kHz 至 400 kHz
  • 8kB EEPROM
  • 通过简单易用的图形用户界面(GUI)编程

ADP1047
数字功率因数校正控制器,具有精确的交流功率计量功能
ADP1047 Functional Block Diagram ADP1047 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-ADP-I2C-USB

USB 转 I2C 接口连接器

产品详情

USB 转 I2C 接口用于在数字电源管理器件(如ADP1043A)和运行于计算机上的配置软件间进行通信。它还提供5 V电压和0.5 A电流,可为子卡/评估板上电。

同样的USB转I2C接口连接器也可用于ADP1043A、ADP1047、ADP1048和其他数字电源管理器件。

eval board
EVAL-ADP1047

ADP1047评估板

特性和优点

  • 升压 PFC 拓扑提供高功率因数和低 THD
  • 高效率(>95%)
  • 交流线路输入和高电压输出的保护功能
  • 组件较少
  • 可编程故障响应
  • 可编程浪涌控制
  • 精确的交流功率计量
  • 提供测试点,让用户能够快速、轻松地评估 ADP1047 的主要特性

产品详情

该评估板采用在100KHz开关频率下工作的升压PFC拓扑。其额定输出为385V/300W,通用交流输入范围为85-265V。该评估板集成ADP1047数字控制器,可提供功率因数校正和精确的交流功率计量。同时,它还提供交流线路故障保护、OCP和OVP等保护功能。

eval board
FLEXMC电机控制通用交流套件

评估FlexMC电机控制通用交流套件的评估板

特性和优点

FlexMC Kit可让用户:
  • 采用有传感器和无传感器操作快速建模并实施电机控制算法
  • 通过开箱即用功能最大程度缩短设置时间并快速开始测试
  • 利用高性能建模环境开发、调试和测试新控制环路
  • 快速原型制作,然后采用FlexMC Kit部署

产品详情

The FlexMC Motor Control Development PlatformTM 是支持所有电机控制解决方案的快速开发系统。 FlexMC KitTM通过基于模型的强大设计工具帮助您加快产品上市并提高性能。 ADI/Boston Engineering解决方案集硬件、软件和开箱即用功能于一体,可用于带有霍尔传感器、编码器或无传感器反馈的永磁同步电机(PMSM)。

 

解决方案概览
FlexMC Kit具有必要的硬件和软件,可在开环或闭环速度控制条件下旋转电机。采用FlexMC Kit,则您可以在MATLAB和Simulink中对系统建模,生成C代码,然后部署。 FlexMC Kit利用系统建模和设计概念,另外还在MATLAB和Simulink中包含库,可另外获得经过验证的方法。 FlexMC Kit硬件包含带有编码器的PMSM电机以及Boston Engineering通用交流输入驱动板,可直接连接ADI ADSP-CM408混合信号处理器EZ Kit。用户可以使用MATLAB和Simulink通过PC电源进行原型制作,然后通过FlexMC Kit部署。 该系统可轻松连接电机和ADSP-CM408 EZ Kit,是满足原型制作需要的完美解决方案。

通用交流套件内容
硬件:
  • 95-250VAC、400W通用交流电压电机控制板
  • 三相无刷PMSM
  • 正交增量编码器'
  • 单独出售:ADSP-CM408 EZ-KIT

软件:
  • Simulink函数库
  • C语言函数库
  • 演示应用程序

注意: FlexMC电机控制通用交流套件由Boston Engineering (BE)独家制造、配送并提供支持。 BE负责套件的正确安装和工作。


EVAL-ADP-I2C-USB
USB 转 I2C 接口连接器
EVAL-ADP1047
ADP1047评估板
FLEXMC电机控制通用交流套件
评估FlexMC电机控制通用交流套件的评估板
Flex MC Universal Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp1047的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览