ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADL6010
推荐新设计使用快速响应、45 dB范围、0.5 GHz至43.5 GHz包络检波器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 具有线性度的肖特基二极管检波器
- 宽带50 Ω输入阻抗
- 具有最小斜率变化的精确响应范围:0.5 GHz至43.5 GHz
- 输入范围:−30 dBm至+15 dBm,参考50 Ω
- 出色的温度稳定性
- 2.1 V/VPEAK(输出电压根据输入峰值电压)斜率(10 GHz)
- 快速包络带宽: 40 MHz
- 快速输出上升时间: 4 ns
- 低功耗: 1.6 mA (5.0 V)
- 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP封装
ADL6010是一款多功能微波频谱宽带包络检波器, 以单个易于使用的6引脚封装提供优良的精度和极低的功耗(8 mW)。 该器件输出的基带电压与射频(RF)输入信号的瞬时幅度成正比。 它的RF输入具有非常小的斜率变化,以便包络从0.5 GHz到43.5 GHz的输出传递函数
检波器单元使用专利的八肖特基二极管阵列,后接新颖的线性化电路,可创建相对于输入电压幅度,总比例因子(或传递增益)标称值为?2.2的线性电压表
虽然ADL6010本质上并不是一款功率响应器件,但以这种方式指定输入依然是很方便的。 因此,相对于50 Ω源输入阻抗,允许的输入功率范围为−30 dBm至+15 dBm。 对应的输入电压幅度为11.2 mV至1.8 V,产生范围从25 mV左右到4 V以上共模(COMM)的准直流输出。
平衡检波器拓扑的一个不为人注意的细节是,它不存在输入端由于非线性源负载而产生偶数阶失真。 这在利用低比例耦合器提取信号样本的应用中是一个重要优势,并且相比传统二极管检波器而言,它的性能大为提升。
RF输入幅度波动的功率等效值可通过加入RMS-to-DC转换器IC来提取。 此外,基带输出可应用于一个速度适中的模数转换器(ADC),有效值(以及其他信号衡量指标,比如峰均比)在数字域中完成计算。
输出响应精度对4.75 V至5.25 V范围的电源电压变化不敏感。超低功耗有利于长期稳定性。
ADL6010A额定工作温度范围为−40°C至+85°C;而ADL6010S额定工作温度范围为−55°C,至+125°C,。这两款器件均采用6引脚、2 mm ×2 mm LFCSP封装。
应用
- 微波点对点链路
- 微波仪器仪表
- 雷达测量系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
视频 2
产品选型指南 1
参考电路 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL6010ACPZN | 6-Lead LFCSP (2.05mm x 2.05mm w/ EP) | ||
ADL6010ACPZN-R2 | 6-Lead LFCSP (2.05mm x 2.05mm w/ EP) | ||
ADL6010ACPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2.05mm x 2.05mm w/ EP) | ||
ADL6010CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
ADL6010CHIPS-SX | CHIPS OR DIE | ||
ADL6010SCPZN | 6-Lead LFCSP (2.05mm x 2.05mm w/ EP) | ||
ADL6010SCPZN-R2 | 6-Lead LFCSP (2.05mm x 2.05mm w/ EP) | ||
ADL6010SCPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2.05mm x 2.05mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADL6010ACPZN-R7 | ||
ADL6010SCPZN-R7 | 量产 | |
8月 30, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADL6010SCPZN | ||
ADL6010SCPZN-R2 | 量产 | |
ADL6010SCPZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl6010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论