eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADL5513

推荐新设计使用

1 MHz ~4 GHz ,80 dB对数检波器/控制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带宽:1 MHz ~ 4 GHz
  • 动态范围:80 dB (±3 dB)
  • 温度范围内的稳定性: < ±0.5 dB
  • 低噪声测量/控制器输出(VOUT)
  • 脉冲响应时间:10 ns
  • 小尺寸封装:3 mm x 3 mm LFCSP
  • 电源:2.7 ~ 5.5 V(30 mA)
  • 采用高速SiGe工艺制造
ADL5513
1 MHz ~4 GHz ,80 dB对数检波器/控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5513
ADL5513 Evaluatio评估板

最新评论

近期浏览