官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADL5330
推荐新设计使用10 MHz至3 GHz VGA,60 dB增益控制范围
产品详情
- 电压控制放大器/衰减器
- 工作频率:10 MHz至3 GHz
- 针对输出功率控制而优化
- 高线性度:OIP3 31 dBm (900 MHz)
- 输出噪底:-150 dBm/Hz (900 MHz)
- 50 Ω输入和输出阻抗
- 单端或差分工作模式
- 宽增益控制范围:-34 dB至+22 dB (900 MHz)
- 线性dB增益控制功能,20 mV/dB
- 单电源供电:4.75 V至5.25 V
ADL5330是一款高性能电压控制可变增益放大器(VGA)/衰减器,适合频率高达3 GHz的应用。信号路径的平衡结构使失真减至较低,同时还可以降低低增益和高频下因寄生耦合引起的杂散前馈风险。虽然推荐平衡源和负载之间的操作,但单边输入可内部转换为差分形式。
从INHI到INLO的输入阻抗为50 Ω。输出通常通过1:1巴伦耦合到50 Ω接地负载。需4.75 V至5.25 V单电源供电。
50 Ω输入系统将施加的电压转换为一对即使在单端源驱动也具有高线性度和良好共模抑制特性的差分电流。然后信号电流施加于专有电压控制衰减器,该衰减器在dB接口的线性控制下具有整体增益的精密定义。GAIN引脚接受0 V(最小增益)至1.4 V(全增益)的电压范围,提供20 mV/dB比例因子。
高精度宽带衰减器的输出施加于差分跨阻输出级。输出级用于设置50 Ω差分输出阻抗并驱动OPHI和OPLO引脚。ADL5330具有关断功能。可通过ENBL引脚上的逻辑LO输入关断。关断模式下的功耗为250 μA。
ADL5330采用ADI公司专有的高性能、互补双极性IC工艺制造。ADL5330采用24引脚(4 mm × 4 mm)、LFCSP无铅封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C环境温度范围。同时提供评估板。
应用- RF和IF时发射和接收功率控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7104 | 推荐新设计使用 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl5330的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论